17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管用ソフトカバー

通常単価(税別)
76
税込単価
84
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。【用途】・クランプの養生に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • イエロー
  • トラスココード
    788-4893
  • JANコード
    4580179991416
  • 質量(g)
    35
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    94
  • 品名
    ソフトカバー Sタイプ イエロー

型番:

AR-151
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-151の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用オプション
適用パイプ径(mm)
48.6
イエロー
トラスココード
788-4893
JANコード
4580179991416
質量(g)
35
材質1
ポリエチレン(PE)
奥行(mm)
94
品名
ソフトカバー Sタイプ イエロー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-151
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76
( 84 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
【用途】
・クランプの養生に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管用ソフトカバーの型番AR-151のページです。 型番AR-151に関する仕様情報を記載しております。
単管用ソフトカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管用ソフトカバー
単管用ハードカバー
足場板連結板 スペースカバー
単管用ジョイント 適合外径:25.4mm
単管用パイプジョイント 適合外径:48.6mm
ソフトチェッカー
メーカーアラオアラオアラオアルインコアルインコミヅシマ工業
通常価格76102 -650567 -730 -1,060
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ単管用オプション単管用オプション単管用オプション--その他
適用パイプ径(mm)48.648.642.7---
イエロー-----
トラスココード788-4893-489-7412---
JANコード4580179991416-4580179991362---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト