17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

点字マット折リ畳ミ式 ラインタイプ AR-137

点字マット折リ畳ミ式 ラインタイプ

通常単価(税別)
16,777
税込単価
18,455
通常出荷日:3日目

【特長】・昼・夜間工事での短期使用に最適です。・一時的な使用でブチルテープのあとを残したくない時におす...

詳細を確認
  • 表示内容
    点字パネル誘導タイプ
  • 横(mm)
    1850
  • 縦(mm)
    400
  • JANコード
    4580179997210
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    788-7566
  • 材質1
    合成ゴム

型番:

AR-137
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-137の仕様・寸法情報

表示内容
点字パネル誘導タイプ
横(mm)
1850
縦(mm)
400
JANコード
4580179997210
質量(g)
4000.0
トラスココード
788-7566
材質1
合成ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,777
( 18,455 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昼・夜間工事での短期使用に最適です。
・一時的な使用でブチルテープのあとを残したくない時におすすめです。
・カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
・折畳み式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
【用途】
・視覚障害者誘導用警告マットに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

点字マット折リ畳ミ式 ラインタイプの型番AR-137のページです。 型番AR-137に関する仕様情報を記載しております。
点字マット折リ畳ミ式 ラインタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点字マット折リ畳ミ式 ラインタイプ
点字マット折リ畳ミ式 ポイントタイプ
エコ点字パネル ラインタイプ
エコ点字パネル ポイントタイプ
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ
メーカーアラオアラオアラオアラオアズワンアズワン
通常価格16,77716,6761,6881,6881,420 -1,420 -
通常出荷日3日目3日目7日目7日目1日目〜1日目〜
表示内容点字パネル誘導タイプ点字パネル警告タイプ点字パネル誘導タイプ点字パネル警告タイプ--
横(mm)18501020300300--
縦(mm)400710300300--
JANコード4580179997210458017999722745801799910104580179991027--
質量(g)4000.03500.0330.000265.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト