17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 農ビ補修用 180ml AR-089 AR-089

セメダイン 農ビ補修用 180ml AR-089

通常単価(税別)
697
税込単価
767
通常出荷日:4日目

【特長】・農業ビニルフィルム用・速乾性で初期立ち上がりが良好です。・透明に貼れます。・接着後も柔軟性が...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761102285
  • トラスココード
    813-5140
  • 質量(g)
    220.0
  • 材質1
    主成分:ビニル系樹脂
  • 仕様
    チューブタイプ
  • 硬化後の色
    透明

型番:

AR-089
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-089の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901761102285
トラスココード
813-5140
質量(g)
220.0
材質1
主成分:ビニル系樹脂
仕様
チューブタイプ
硬化後の色
透明
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-089
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697
( 767 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・農業ビニルフィルム用
・速乾性で初期立ち上がりが良好です。
・透明に貼れます。
・接着後も柔軟性があります。
【用途】
・農業用のハウス用ビニルの端部接着・補修用
・軟質塩ビシート同士の接着に
・接着できるもの:ビニール、木 等
【材質】
・主成分:ビニル系樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 農ビ補修用 180ml AR-089の型番AR-089のページです。 型番AR-089に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 農ビ補修用 180ml AR-089のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 農ビ補修用 180ml AR-089
セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216
セメダイン PM165 333ml RE-020
多用途内装用接着剤 SG-1R
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
接着剤発泡スチロール用
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格6972581,3131,349 -482261
通常出荷日4日目4日目2日目1日目〜4日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ-接着剤1液タイプその他接着剤-接着剤1液タイプ
その他透明その他透明透明
JANコード490176110228549017613001624901761152037-49017611777954901761300735
トラスココード813-5140813-5181776-3361-813-5024114-0991
質量(g)220.075.000532.800-3328

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト