ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニバイス35

通常単価(税別)
2,844
税込単価
3,128
通常出荷日:1日目

【特長】・時計バンドや小物の保持に便利です。【用途】・メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アク...

詳細を確認

型番:

APV-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APV-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
35
口深さ(mm)
12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
APV-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,844
( 3,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・時計バンドや小物の保持に便利です。
【用途】
・メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
【商品仕様】
・口幅×口開き×口深さ(mm):35×7×12
・全長(mm):41
・幅(mm):35
・高さ(mm):35
・締付力(kN):2.9
・締付力:2.9kN
・JANコード:4962485220815
・トラスココード:819-3744
・質量:80g
【材質/仕上】
・本体:ポリカーボネート
・ゴムプレート:ゴム

寸法図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニバイス35の型番APV-35のページです。 型番APV-35に関する仕様情報を記載しております。
ミニバイス35のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マイクロスコープ使用時のサンプル固定
5
満足度:5.0
サンプルを固定する際に使用しましたが、コンパクトで使いやすかったです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバイス35
TRUSCO リードバイス 200mm
ベタバイス 口金
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)用口金
ボール盤バイスPV用ハンドル
クイックグリップバイスQ型
メーカーANEXトラスコ中山ナベヤナベヤトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,844112,1322,9003,963 -1,391 -30,456 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体パーツパーツパーツ本体
口幅(mm)35206----
口深さ(mm)12105----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト