17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全プロハークス#910 ホワイト

通常単価(税別)
5,370
税込単価
5,907
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。・耐滑性に優れた耐油底を使用しています。・つま...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

安全プロハークス#910 ホワイト 外観図

製品の基本仕様・特長

型番カラーサイズアッパー材底材仕様片足重量
APROH910-WH-230ホワイト23.0cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底-
APROH910-WH-240ホワイト24.0cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底-
APROH910-WH-245ホワイト24.5cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底-
APROH910-WH-250ホワイト25.0cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底-
APROH910-WH-255ホワイト25.5cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底-
APROH910-WH-260ホワイト26.0cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底1,030g
APROH910-WH-265ホワイト26.5cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底-
APROH910-WH-270ホワイト27.0cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底-
APROH910-WH-280ホワイト28.0cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底-
APROH910-WH-290ホワイト29.0cmPVCPVC鋼製先芯、耐油、耐滑底-

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質3

  • 靴丈(cm)

  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

  • UK(イギリス)規格サイズ

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質3

靴丈(cm)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
23
4982841463229
785-5010
1920
アッパー材:PVC
底材:PVC
37.0
L37
L4.5
L6.5
1個
24
4982841463243
785-5028
1940
アッパー材:PVC
底材:PVC
38.0
L38-39/M39-40
L6/M5.5
L8/M6.5
1個
24.5
4982841463250
785-5036
1980
アッパー材:PVC
底材:PVC
38.0
L39/M40
6.5
L8.5/M7.5
1個
25
4982841463267
785-5044
2000
アッパー材:PVC
底材:PVC
38.5
L39-40/M40-41
7
L9/M8
1個
25.5
4982841463274
785-5052
2040
アッパー材:PVC
底材:PVC
39.0
L40/M41-42
7.5
L9.5/M8.5
1個
26
4982841463281
785-5061
2060
アッパー材:PVC
底材:PVC
39.0
L40-41/M42
8
L10/M9
1個
26.5
4982841463298
785-5079
2080
アッパー材:PVC
底材:PVC
39.5
M42-43
M8.5
M9.5
1個
27
4982841463304
785-5087
2120
アッパー材:PVC
底材:PVC
39.5
M43
M9
M10
1個
28
4982841463328
785-5095
2140
アッパー材:PVC
底材:PVC
40.5
M44
M10
M11
1個
29
4982841463342
785-5109
2180
アッパー材:PVC
底材:PVC
40.5
M45-46
M11.5
M12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,370
( 5,907 )
1日目
5,370
( 5,907 )
1日目
5,370
( 5,907 )
1日目
5,370
( 5,907 )
1日目
5,370
( 5,907 )
1日目
5,370
( 5,907 )
1日目
5,370
( 5,907 )
4日目
5,370
( 5,907 )
1日目
5,370
( 5,907 )
1日目
5,370
( 5,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。
・耐滑性に優れた耐油底を使用しています。
・つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。
・抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。
【用途】
・食品関連・土木。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全プロハークス#910 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全プロハークス#910 ホワイト
マジカルスパイク
丸五 安全プロハークス
丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm
丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm
丸五 プロハークス#201 ホワイト 22.5cm
メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
通常価格5,37010,355 -3,994 -5,2683,7393,610
通常出荷日1日目〜4日目〜1日目〜1日目6日目7日目
商品タイプ作業靴-作業靴-作業靴作業靴
規格規格無し-規格無し-規格無し規格無し
形状長靴-長靴-長靴長靴
耐油性あり-あり-ありあり
静電気帯電防止機能なし-なし-なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング