17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアリープラスマットレス
  • エアリープラスマットレス

エアリープラスマットレス

通常単価(税別)
24,76034,744
税込単価
27,23638,218
通常出荷日:4日目

【特長】・冬はニット面、夏は通気性の良いメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます・約5cm...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 材質詳細
    側生地・中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
  • 奥行(mm)
    1980
  • 高さ(mm)
    50
  • セット内容
    中袋3枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4967576119993
784-0977
6900
1350
1個
4967576119979
784-0985
4830
950
1個
4967576119986
784-0993
5950
1150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,744
( 38,218 )
4日目
24,760
( 27,236 )
4日目
29,752
( 32,727 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬はニット面、夏は通気性の良いメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます
・約5cmのエアロキューブRを表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます
・ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです
・コンパクトに収納できる三つ折りタイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアリープラスマットレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリープラスマットレス
エアリーハイブリッドマットレス
エアリー敷きパッド
安心クッションはさみこみ型 ライトグレー
トラスコ中山 H鋼ショックレスガード
波型クッション ロール巻
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマカーボーイトラスコ中山カーボーイ
通常価格24,760-28,831 -12,7781,4001,092 -2,222 -
通常出荷日4日目4日目13日目9日目1日目3日目〜
材質ポリエステルポリエステル-ニトリルゴム(NBR)軟質塩化ビニールEVA樹脂
材質詳細側生地・中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)[側生地]表面:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)----
奥行(mm)19801980----
高さ(mm)5090----
セット内容中袋3枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト