17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一槽水切キャビネットシンク右水槽 APM1-750K-R

一槽水切キャビネットシンク右水槽

通常単価(税別)
83,174
税込単価
91,491
通常出荷日:1日目

【特長】・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません【用途】・工場・研究所【材質】...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    APM1-750K-R
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    APM1-750K-Rの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    流し台
    間口×奥行×高さ(mm)
    750×450×800
    キャスター
    シンク数
    一槽
    JANコード
    4560155871598
    トラスココード
    510-5676
    質量(g)
    22000.0
    材質1
    ステンレス(SUS430)
    奥行(mm)
    -
    間口(mm)
    -
    高さ(mm)
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    APM1-750K-R

    商品タイプ

    間口×奥行×高さ

    (mm)

    キャスター

    シンク数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    最小発注数量
    流し台
    750×450×800
    一槽
    4560155871598
    510-5676
    22000.0
    ステンレス(SUS430)
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    83,174
    ( 91,491 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません
    【用途】
    ・工場
    ・研究所
    【材質】
    ・ステンレス(SUS430)
    【セット内容】
    ・ジャバラホース
    ・排水トラップ

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    一槽水切キャビネットシンク右水槽の型番APM1-750K-Rのページです。 型番APM1-750K-Rに関する仕様情報を記載しております。
    一槽水切キャビネットシンク右水槽のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一槽水切キャビネットシンク右水槽
    一槽シンクBG無ホース付 間口600mm
    一槽シンクBG無ホース付 間口750mm
    一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm
    一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm
    一槽シンクBG無ホース付 間口900mm
    メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
    通常価格83,17434,85365,066122,107 -80,450 -71,635 -
    通常出荷日1日目5日目8日目6日目〜8日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト