17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

通常単価(税別)
1,239
税込単価
1,363
通常出荷日:8日目

【特長】・PPS製L型チューブ継手です。・φ6チューブ用です。【用途】・HMP用。【商品仕様】・パーツ...

詳細を確認

型番:

APL6-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APL6-01の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
810-6045

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
APL6-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239
( 1,363 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPS製L型チューブ継手です。
・φ6チューブ用です。
【用途】
・HMP用。
【商品仕様】
・パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)
・トラスココード:810-6045
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)の型番APL6-01のページです。 型番APL6-01に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)
扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-0.5X型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,23985864,01525,31424,45164,892
通常出荷日8日目8日目8日目7日目9日目8日目
その他オプションオプション----
トラスココード810-6045810-6044732-1694810-5477810-5467732-1686

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト