17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布タイプ)

通常単価(税別)
477,460
税込単価
525,206
通常出荷日:8日目

【特長】・吐出量140L/min・吸入量160L/minです。・エア駆動のため漏電せず安心・安全です。...

詳細を確認

    ご注意

    • ドラム缶・キャリーは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    APDQO-FF
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    APDQO-FFの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APDQO-FF
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    477,460
    ( 525,206 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吐出量140L/min・吸入量160L/minです。
    ・エア駆動のため漏電せず安心・安全です。
    ・JIS規格200Lオープンドラム缶に乗せるだけ、エア式ろ過機能付きクリーナーに早変わりします。
    ・交換タイプの不織布仕様です。
    【用途】
    ・工作機械の切削油の清掃・再利用に
    ・切削油と切粉を分離
    ・工作機械の清掃に
    【商品仕様】
    ・集じん容量(L):180
    ・吸入量:160L/min(供給エアホースφ12)
    ・最大真空圧(kPa):25
    ・幅(mm):610
    ・奥行(mm):610
    ・高さ(mm):1107
    ・タイプ:吐出・吸入兼用
    ・エア接続口:1/4
    ・パイプ内径(mm):38
    ・使用空気圧(MPa):0.1~1
    ・ホース材質:φ38塩化ビニール(2m)
    ・電源:エア式
    ・吐出量(L/min):140
    ・揚程(m):2.5
    ・使用空気圧:0.1~1MPa
    ・使用空気量:540L/min
    ・JANコード:4523606153216
    ・トラスココード:787-8915
    ・質量:32.5kg
    【材質/仕上】
    ・接液部材質:アルミ
    ・パッキン:CRゴム
    ・ホース:PVC(2m・Φ38)

    ご注意

    • ドラム缶・キャリーは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布タイプ)の型番APDQO-FFのページです。 型番APDQO-FFに関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布タイプ)
    アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(SUSフィルタ)
    エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
    エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
    アクアシステム エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)
    乾湿両用エアバキュームクリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアズワン
    通常価格477,460394,73952,980 -54,908 -156,24365,600 -
    通常出荷日8日目8日目1日目1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト