17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24

通常単価(税別)
199,838
税込単価
219,822
通常出荷日:5日目

【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出...

詳細を確認

    型番:

    APD-25GNK24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    APD-25GNK24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APD-25GNK24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    199,838
    ( 219,822 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
    ・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
    ・エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    ・タービンデジタル式流量計(TB-K24-MM)付で吐出量が分かります。
    【用途】
    ・ドラム缶に入った灯油・軽油の小分けと使用量管理に
    ・使用可能液体:灯油・軽油
    【商品仕様】
    ・ドラム缶密閉型吐出専用
    ・使用空気圧:0.1~1Mpa
    ・使用可能粘度:5cP以下
    ・アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油
    ・トラスココード:509-5255
    ・質量:6.9kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24の型番APD-25GNK24のページです。 型番APD-25GNK24に関する仕様情報を記載しております。
    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24
    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24
    アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油
    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油
    アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)
    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格199,838153,880194,723230,457148,390223,523
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト