17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

通常単価(税別)
157,420
税込単価
173,162
通常出荷日:4日目

【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    APD-20GATNK24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    APD-20GATNK24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APD-20GATNK24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    157,420
    ( 173,162 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
    ・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
    ・エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    ・タービン式デジタル流量計(TB-K24-MM)と満タンになれば自動でストップするオートストップガン(ATNH-20)がついています。
    【用途】
    ・ドラム缶からの油の小分けに。
    ・使用可能液体:灯油・軽油
    【商品仕様】
    ・ドラム缶密閉型吐出専用
    ・使用空気圧:0.1~1Mpa
    ・使用可能粘度:5cP以下
    ・アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)
    ・JANコード:4523606111537
    ・トラスココード:509-5123
    ・質量:7.5kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)の型番APD-20GATNK24のページです。 型番APD-20GATNK24に関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)
    アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)
    吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)
    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油
    吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20
    アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格157,420148,390218,135 -230,457136,277189,233
    通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング