17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

通常単価(税別)
217,867277,705
税込単価
239,654305,476
通常出荷日:5日目

【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 使用可能液体
    一般溶剤
  • 使用可能粘度
    5cP以下
  • 使用空気圧(MPa)
    0.1~1
  • 仕様1
    ドラム缶密閉型吐出専用
  • 仕様2
    アクアシステム 吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(kg)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量

(kg)

トラスココード

最小発注数量
4523606800035
9
509-5107
1個
4523606800066
7.2
509-5182
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,867
( 239,654 )
5日目
277,705
( 305,476 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです
・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します
・エア式のため防爆地域での使用も可能です
・満タンになれば自動でストップするオートストップガンがついています
【用途】
・ドラム缶からの油の小分けに

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)
電動式ドラムポンプ FA-100シリーズ
電動式ハンディポンプ EVDシリーズ
吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)
手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム
吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格217,867-154,572 -225,876 -108,778161,189127,827 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプエア式電動式電動式-手動式エア式
使用可能液体一般溶剤灯油・軽油オイルオイル--
使用可能粘度5cP以下5cP以下2500cP以下-500mPa・S3000cP以下
使用空気圧(MPa)0.1~1--0.1~1--
仕様1ドラム缶密閉型吐出専用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング