17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

通常単価(税別)
858
税込単価
944

【特長】・PPS製ストレート型チューブ継手です。・φ6チューブ用です。【用途】...

詳細情報を確認する

型番:

APC6-01
解除
    数量:

    APC6-01の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    トラスココード
    810-6044

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APC6-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    858
    ( 944 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PPS製ストレート型チューブ継手です。
    ・φ6チューブ用です。
    【用途】
    ・HMP用。
    【商品仕様】
    ・パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)
    ・トラスココード:810-6044
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)の型番APC6-01のページです。 型番APC6-01に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)
    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-1.0X型
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-0.5X型
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5R-1.0X型
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格8581,23964,01521,56364,89252,896
    通常出荷日8日目8日目8日目7日目8日目8日目
    その他オプションオプション----
    トラスココード810-6044810-6045732-1694810-5477732-1686732-1457

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました