ツール用品技術窓口

KAHARA スーパーヘビーデューティーアルミプライヤーPLUS

通常単価(税別)
9,595
税込単価
10,555
通常出荷日:1日目

【特長】・先端パーツはテフロン加工ステンレス製です。・先端の曲がった部分でリングを開けられる構造を採用...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • JANコード
    4562208067514
  • トラスココード
    818-4316
  • 質量(g)
    205.000
  • 全長(mm)
    199
  • 重量 (g)
    250
  • タイプ
    スーパーヘビーデュティーPLUS
  • 材質
    アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
  • 厚さ (mm)
    18
  • マットブラック

ご注意

  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

型番:

AP70SHDP-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP70SHDP-MBの仕様・寸法情報

呼び寸法
200
JANコード
4562208067514
トラスココード
818-4316
質量(g)
205.000
全長(mm)
199
重量(g)
250
タイプ
スーパーヘビーデュティーPLUS
材質
アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
厚さ(mm)
18
マットブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP70SHDP-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,595
( 10,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端パーツはテフロン加工ステンレス製です。
・先端の曲がった部分でリングを開けられる構造を採用しています。
・タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
【材質】
・アルミニウム合金●ステンレス●タングステンスティール

ご注意

  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAHARA スーパーヘビーデューティーアルミプライヤーPLUSの型番AP70SHDP-MBのページです。 型番AP70SHDP-MBに関する仕様情報を記載しております。
KAHARA スーパーヘビーデューティーアルミプライヤーPLUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KAHARA スーパーヘビーデューティーアルミプライヤーPLUS
KAHARA ステンレスプライヤー
KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ
KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch
KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー
プライヤーロング 154MM
メーカーKAHARAKAHARAKAHARAKAHARAKAHARA白光
通常価格9,5951,7005,209 -5,2002,4002,700
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目6日目
呼び寸法200125200200225150
JANコード45622080675144562208060492-4562208061147--
トラスココード818-4316818-4339-818-4327--
質量(g)205.00072.000-110.000250.000-
全長(mm)199131185185--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト