ツール用品技術窓口

KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch

通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:4日目

【特長】・先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。・手や爪を傷めない便利なリングオー...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • JANコード
    4562208061147
  • トラスココード
    818-4327
  • 質量(g)
    110.000
  • 全長(mm)
    185
  • 重量 (g)
    223
  • タイプ
    スリム・ホルダー付
  • 材質
    アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
  • 厚さ (mm)
    13
  • ダークグリーン/シルバー

ご注意

  • 本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

型番:

AP65SL-DGNSL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP65SL-DGNSLの仕様・寸法情報

呼び寸法
200
JANコード
4562208061147
トラスココード
818-4327
質量(g)
110.000
全長(mm)
185
重量(g)
223
タイプ
スリム・ホルダー付
材質
アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
厚さ(mm)
13
ダークグリーン/シルバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP65SL-DGNSL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
・手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
・タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
【材質】
・アルミニウム合金●ステンレス●タングステンスティール

ご注意

  • 本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inchの型番AP65SL-DGNSLのページです。 型番AP65SL-DGNSLに関する仕様情報を記載しております。
KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inchのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch
KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ
KAHARA ステンレスプライヤー
KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー
プライヤーロング 154MM
ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)
メーカーKAHARAKAHARAKAHARAKAHARA白光クニペックス
通常価格5,2005,209 -1,7002,4002,7007,314 -
通常出荷日4日目1日目1日目5日目6日目1日目〜
呼び寸法200200125225150115
JANコード4562208061147-4562208060492---
トラスココード818-4327-818-4339---
質量(g)110.000-72.000250.000--
全長(mm)185185131---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト