17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ

通常単価(税別)
5,2095,910
税込単価
5,7306,501
通常出荷日:1日目

【特長】・先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。・手や爪を傷めない便利なリングオー...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • グリップ有無
    あり
  • 全長(mm)
    185
  • 重量 (g)
    218
  • タイプ
    スリム・ラバー付
  • 材質
    アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
  • 厚さ (mm)
    13

ご注意

  • 本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4562208062663
818-4322
-
ライトグリーン/シルバー
1個
4562208067545
818-4320
100.000
マットブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,910
( 6,501 )
1日目
5,209
( 5,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
・手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
・タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
・持ち手部分にラバーを付けることで滑り止めに貢献します。

ご注意

  • 本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ
KAHARA ステンレスプライヤー
KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch
KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー
ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)
ダックビルプライヤー 2500-200
メーカーKAHARAKAHARAKAHARAKAHARAクニペックス室本鉄工
通常価格5,209-1,7005,2002,4005,532 -4,168
通常出荷日1日目1日目4日目5日目4日目1日目
呼び寸法200125200225160200
グリップ有無あり-----
全長(mm)185131185---
重量(g)21877223---
タイプスリム・ラバー付ステンレススリム・ホルダー付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト