ツール用品技術窓口

KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6inch

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720

【特長】・先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。・手や爪を...

詳細情報を確認する
  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4562208067521
  • トラスココード
    818-4323
  • 質量(g)
    71.000
  • 全長(mm)
    153
  • 重量 (g)
    156
  • タイプ
    スリム
  • 材質
    アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
  • 厚さ (mm)
    10
  • マットブラック

ご注意

  • 本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。

型番:

AP60SL-MB
解除
    数量:

    AP60SL-MBの仕様・寸法情報

    呼び寸法
    150
    JANコード
    4562208067521
    トラスココード
    818-4323
    質量(g)
    71.000
    全長(mm)
    153
    重量(g)
    156
    タイプ
    スリム
    材質
    アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
    厚さ(mm)
    10
    マットブラック

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AP60SL-MB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,200
    ( 5,720 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
    ・手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
    ・タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。

    ご注意

    • 本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
    • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
    • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6inchの型番AP60SL-MBのページです。 型番AP60SL-MBに関する仕様情報を記載しております。
    KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6inchのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6inch
    KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6.5inch
    KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ
    KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤー
    KAHARA ステンレスプライヤー
    KAHARA アルミプライヤー
    メーカーKAHARAKAHARAKAHARAKAHARAKAHARAKAHARA
    通常価格5,2005,2005,209 -6,5651,7002,404
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
    呼び寸法150200200200125120
    JANコード45622080675214562208061147-45622080666784562208060492-
    トラスココード818-4323818-4327-818-4318818-4339-
    質量(g)71.000110.000-115.00072.00043.000
    全長(mm)153185185185131116
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました