17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 安全柵4面 ポケット付き ANTBP-4
  • ピカ 安全柵4面 ポケット付き

ピカ 安全柵4面 ポケット付き

通常単価(税別)
51,20245,042
税込単価
56,32249,546
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能です。・止め金具により、90度・1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工事用フェンス
  • その他
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    2748×20×749
  • 材質(本体)
    その他
  • 質量(g)
    3900.0
  • トラスココード
    854-7630
  • 材質1
    支柱:アルミ合金、パネル:ターポリン
  • 色詳細
    枠:シルバー、パネル:黄

型番:

ANTBP-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ANTBP-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
工事用フェンス
その他
間口×奥行×高さ(mm)
2748×20×749
材質(本体)
その他
質量(g)
3900.0
トラスココード
854-7630
材質1
支柱:アルミ合金、パネル:ターポリン
色詳細
枠:シルバー、パネル:黄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANTBP-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,20245,042
( 49,546 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能です。
・止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます。
・簡単に表示内容を変えられるポケット付です。
【用途】
・作業現場と通路の仕切りに。
【商品仕様】
・全幅×高さ(mm):2748×750(パネル4枚)
・パネル幅×高さ(mm):700×750
・トラスココード:854-7630
・質量:3.9kg
【材質/仕上】
・支柱:アルミ合金
・パネル:ターポリン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 安全柵4面 ポケット付きの型番ANTBP-4のページです。 型番ANTBP-4に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 安全柵4面 ポケット付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 安全柵4面 ポケット付き
ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ
安全柵ANTB用おもり
簡易アルミキャスターゲート
交通安全バリケード
工事幕3(3面式) バリケード
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションユニットアズワン
通常価格51,20234,02320,11462,967 -15,57830,620
通常出荷日5日目4日目4日目4日目6日目10日目
商品タイプ工事用フェンス工事用フェンス-バリケードバリケード-
その他その他-その他--
間口×奥行×高さ(mm)2748×20×7491512×20×749----
材質(本体)その他その他-その他その他-
質量(g)3900.02700.04400.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト