17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全柵4面 ANTB-4
  • 安全柵4面

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安全柵4面

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ANTB-4

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能の安全柵
止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます(収納状態で固定すると持ち運びもスムーズに)
・専用おもり、自立ステー(オプション)を使用することで安定性を高めることができます
・簡単に表示内容を変えられるポケット付きタイプと、狭い場所や段差の多い場所での使用に適したハーフタイプもラインナップ
・折りたたみ式で保管場所をとりません
・立入禁止場所、清掃中の表示に役立ちます
・アルミ枠、PP板使用で軽量です
【用途】
・作業現場と通路の仕切りに
【商品仕様】
・全幅×高さ(mm):2748×750(パネル4枚)
・パネル幅×高さ(mm):700×750
・トラスココード:854-7627
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・支柱:アルミ合金
・パネル:ターポリン

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
3700.0
トラスココード
854-7627
材質1
支柱:アルミ合金●パネル:ターポリン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト