17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg ANP40F

アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

通常単価(税別)
33,334
税込単価
36,667
通常出荷日:4日目

【特長】・従来のはしごに比べて軽く、収納時の厚さが13cmと薄いので、持ち運びが簡単です。・伸縮作業は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    2連はしご
  • 規格
    その他規格
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 伸縮前全長 (m)
    2~2.9
  • 伸縮後全長 (m)
    4~4.9
  • JANコード
    4969182219821
  • トラスココード
    851-4728
  • 全長(m)
    2.47~4.02
  • 質量(g)
    7200
  • Aマーク
    Aマーク認定品
  • 仕様
    収納時:2.31m

型番:

ANP40F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ANP40Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
2連はしご
規格
その他規格
最大使用質量(kg)
100
伸縮前全長(m)
2~2.9
伸縮後全長(m)
4~4.9
JANコード
4969182219821
トラスココード
851-4728
全長(m)
2.47~4.02
質量(g)
7200
Aマーク
Aマーク認定品
仕様
収納時:2.31m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANP40F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,334
( 36,667 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のはしごに比べて軽く、収納時の厚さが13cmと薄いので、持ち運びが簡単です。
・伸縮作業は、上はしごを手で上げるだけで簡単操作が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kgの型番ANP40Fのページです。 型番ANP40Fに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg
脚伸縮式2連はしご ピッチ
3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付
ラクノリ3連はしご LH3シリーズ
伸縮式はしご MSN
コンパクト1連はしご スカイラダー
メーカーアルインコナカオナカオ長谷川工業アルインコ長谷川工業
通常価格33,33463,023122,405 -127,011 -72,581 -52,622 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目1日目1日目
商品タイプ2連はしご2連はしご3連はしご3連はしご伸縮はしご伸縮はしご
規格その他規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)100100130100100100
伸縮前全長(m)2~2.93~3.96~6~~1.9~1.9
伸縮後全長(m)4~4.96~6.9----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト