ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 自動充電器12V/24V兼用

通常単価(税別)
65,341
税込単価
71,875
通常出荷日:1日目

【特長】・接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。【用途】・長期放置しがちな車両のバッテリ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    2
  • 商品タイプ
    充電器(バッテリー用)
  • 特徴
    ブレーカー付
  • JANコード
    4937305037126
  • トラスココード
    730-5729
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    本体:スチール(焼付塗装仕上げ)
  • 材質2
    取手:プラスチック
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • 最大充電(A)
    4(弱)/8(中)/12(強)
  • 出力コード
    5.5mm2×2m(赤・黒)、クリップ付
  • 適合バッテリー(V)
    12/24
  • 入力コード
    1.25mm2×2芯×2m
  • 連続充電(A)
    6~12、切替式(弱・中・強)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ANB-1224
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ANB-1224の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
2
商品タイプ
充電器(バッテリー用)
特徴
ブレーカー付
JANコード
4937305037126
トラスココード
730-5729
質量(g)
11000.0
材質1
本体:スチール(焼付塗装仕上げ)
材質2
取手:プラスチック
入力電圧(V)
AC100
最大充電(A)
4(弱)/8(中)/12(強)
出力コード
5.5mm2×2m(赤・黒)、クリップ付
適合バッテリー(V)
12/24
入力コード
1.25mm2×2芯×2m
連続充電(A)
6~12、切替式(弱・中・強)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANB-1224
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,341
( 71,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。
【用途】
・長期放置しがちな車両のバッテリー上がり対策に
【商品仕様】
・サイズ(mm):W260×D226×H230
・仕様:屋内型
・充電時間:4~12時間
・出力(V):DC12/24
・入力(V):AC100
・保護機能:逆接保護
・入力(V):AC100
・サイズ(mm):W260×D226×H230
・保護機能:逆接保護
・充電時間:4~12時間
・仕様:屋内型
・出力(V):DC12/24
・電線長(m):入力2.0/出力2.0
・適応バッテリー容量:26-120Ah
・出力コード(m):2.0(赤・黒)ワニ口クリップ付
・入力コード(m):2.0
・出力電流:4A~12A(切替式)
・重量(kg):11.0
・JANコード:4937305037126
・トラスココード:730-5729
・質量:11kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(焼付塗装仕上げ)
・取手:プラスチック
・電線種:入力1.25mm[[の2乗]]×2芯/出力5.5mm[[の2乗]]×2芯

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日動 自動充電器12V/24V兼用の型番ANB-1224のページです。 型番ANB-1224に関する仕様情報を記載しております。
日動 自動充電器12V/24V兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日動 自動充電器12V/24V兼用
日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V
日動 急速充電器 スーパーブースター150 150A 12V/24V
日動 急速充電器 スーパーブースター50 50A 12V
日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V
自動巻アースリール
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業中発販売
通常価格65,341102,43684,29037,28940,17328,025 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100Vその他---その他
電線長さ(m)22----
商品タイプ充電器(バッテリー用)充電器(バッテリー用)---延長コード
特徴ブレーカー付ブレーカー付---自動巻き
JANコード49373050371264937305039427----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト