17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒ グラステープステンレス酸洗用 AN-1250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アサヒ グラステープステンレス酸洗用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AN-1250

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・断熱性、柔軟性にすぐれています。
・毛糸の様なふくらみをもつバルキーヤーンによる綾織りのガラステープです。
・バルキー加工により断熱効果が高まります。
・ステンレスなどの酸洗い用に最適です。
【用途】
・ステンレス酸洗用。
・断熱材として。
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(m):30
・厚さ(mm):1.2
・厚み1.2mm×50mm幅×30m
・使用温度:MAX550℃まで
・t1.2×50×30m
・綾織り
・接着剤なし
・JANコード:4945132021041
・トラスココード:850-8249
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ガラス繊維100%

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト