17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

通常単価(税別)
212,443
税込単価
233,687
通常出荷日:7日目

【特長】・連続運転可能です。・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。・灯油・軽油・オイル...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    AMVHD-20FC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AMVHD-20FCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AMVHD-20FC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    212,443
    ( 233,687 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・連続運転可能です。
    ・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
    ・灯油・軽油・オイル移送用です。
    ・最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    【用途】
    ・ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です。(1500mpa・s以下)
    ・最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。
    ・灯油・軽油・オイルの移送に。
    【商品仕様】
    ・防爆地域で使用可能
    ・吐出量:45/min
    ・揚程:10m
    ・使用可能粘度:1500CP
    ・JANコード:4523606147642
    ・トラスココード:820-2453
    ・質量:14kg
    【材質/仕上】
    ・ポンプ:FC・AL・SUS
    ・パッキン:ふっ素樹脂・フッ素

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)の型番AMVHD-20FCのページです。 型番AMVHD-20FCに関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)
    ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS
    アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)
    電動式耐圧防爆型ポンプ FC
    アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用
    アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステム昭栄アクアシステムアクアシステム
    通常価格212,443341,945336,011242,879119,935173,402 -
    通常出荷日7日目7日目8日目5日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト