ファクトリーサプライ用品技術窓口

横つり用クランプ AMS型

通常単価(税別)
141,692
税込単価
155,861
通常出荷日:4日目

【特長】・軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。・取手付で取り扱いに便利です。・大型の吊...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    0.6~3
  • トラスココード
    515-9253
  • 寸法(mm)H
    366
  • 寸法(mm)H2
    105
  • 寸法(mm)L
    303
  • 質量(g)
    14700.0
  • 材質1
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D
    50
  • クランプ範囲(mm)
    40~70

ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 必ず2点吊り以上で使用してください。

型番:

AMS-3-40-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMS-3-40-70の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
0.6~3
トラスココード
515-9253
寸法(mm)H
366
寸法(mm)H2
105
寸法(mm)L
303
質量(g)
14700.0
材質1
高抗張力鋼
寸法(mm)D
50
クランプ範囲(mm)
40~70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMS-3-40-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,692
( 155,861 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。
・取手付で取り扱いに便利です。
・大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)付きです。
【用途】
・形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
・横つり・水平つり・建方・運搬・引き起こし・引き倒し(反転装置等の使用による)・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。

ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 必ず2点吊り以上で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横つり用クランプ AMS型の型番AMS-3-40-70のページです。 型番AMS-3-40-70に関する仕様情報を記載しております。
横つり用クランプ AMS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横つり用クランプ AMS型
コンクリート製品用つりクランプ ECHS型
つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型
パネルつりクランプ EWPA型
パネルつりクランプ EWPN型
基礎ブロックつりクランプ EFG型
メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ
通常価格141,69236,830186,85075,00069,85346,977
通常出荷日4日目4日目15日目4日目4日目4日目
基本使用荷重(t)0.6~30.015~0.151~50.03~0.150.03~0.150.01~0.1
トラスココード515-9253851-6159515-9652851-6164851-6165851-6160
寸法(mm)H366330282.5312320345
寸法(mm)H210510613717116173.5
寸法(mm)L303172285181171180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト