ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS

通常単価(税別)
341,945
税込単価
376,140
通常出荷日:7日目

圧縮空気で動くラジアルピストン式ベーンポンプを使用したドラム缶用ポンプです。【特長】・エア式のため連続...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 吐出量 (l/min)
    25
  • 全揚程 (m)
    15
  • 排出空気量 (l/min)
    415
  • 本体材質
    SUS
  • 使用可能液体
    溶剤(材質を侵さないもの)
  • 使用可能粘度
    2000cP
  • パッキン材質
    PTFE、FFKM
  • JANコード
    4523606147826
  • 質量 (kg)
    18.6
  • トラスココード
    820-2450
  • 適合ドラム缶
    200Lクローズド(JIS規格:大栓G2、小栓G3/4)
  • エア接続口
    エアカプラプラグ(オス)
  • 付属品
    吐出側用:カプラ、SUSホース、ボールバルブノズル、吸入側用:カプラ、SUSホース、ドラム缶用吸入パイプ、ストレーナ
  • 吐出側ホース径 (mm)
    20
  • 吐出側ホース長 (m)
    2
  • 吸入側ホース径 (mm)
    20
  • 吸入側ホース長 (m)
    0.5

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AMH1D-20SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMH1D-20SUSの仕様・寸法情報

商品タイプ
エア式
吐出量(l/min)
25
全揚程(m)
15
排出空気量(l/min)
415
本体材質
SUS
使用可能液体
溶剤(材質を侵さないもの)
使用可能粘度
2000cP
パッキン材質
PTFE、FFKM
JANコード
4523606147826
質量(kg)
18.6
トラスココード
820-2450
適合ドラム缶
200Lクローズド(JIS規格:大栓G2、小栓G3/4)
エア接続口
エアカプラプラグ(オス)
付属品
吐出側用:カプラ、SUSホース、ボールバルブノズル、吸入側用:カプラ、SUSホース、ドラム缶用吸入パイプ、ストレーナ
吐出側ホース径(mm)
20
吐出側ホース長(m)
2
吸入側ホース径(mm)
20
吸入側ホース長(m)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMH1D-20SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341,945
( 376,140 )
7日目

詳細情報

基本情報

圧縮空気で動くラジアルピストン式ベーンポンプを使用したドラム缶用ポンプです。
【特長】
・エア式のため連続運転可能です。
・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
・最大揚程15mと高所への移送が可能です。
・ドラム缶に内圧をかけるタイプではないので、エアプレッシャーポンプのようにドラム缶を密閉する必要がありません。
・中粘度(2,000cP以下)の溶剤(材質を侵さないもの)に使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUSの型番AMH1D-20SUSのページです。 型番AMH1D-20SUSに関する仕様情報を記載しております。
ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS
アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)
アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)
アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用
アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用
KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム共立機巧
通常価格341,945212,443336,011173,402 -119,935145,154
通常出荷日7日目7日目8日目5日目1日目6日目
商品タイプエア式---エア式-
吐出量(l/min)25---5040
全揚程(m)15---4-
排出空気量(l/min)415-----
本体材質SUS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト