(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Ampco 防爆ディープソケット 差込み6.35mm 対辺1/2

Ampco 防爆ディープソケット 差込み6.35mm 対辺1/2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
22,720
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ディープタイプのソケットです。
・六角タイプです。
・石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
・米国認定機関FMRC認定取得しています。
【用途】
・ディープタイプのソケットです。
・六角タイプです。
【商品仕様】
・サイズ1/2
・全長50MM
・差込角1/4
・JANコード:4547230090495
・トラスココード:813-2057
・質量:68g
【材質/仕上】
・ニッケルアルミ銅合金

基本スペック

  • JANコード
    4547230090495
  • トラスココード
    813-2057
  • 質量(g)
    68.000
  • 材質1
    ニッケルアルミ銅合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

22,720

型番 : AMCDW-1/4D1/2
通常出荷日 お見積り
通常単価 22,720

スペック

  • JANコード
    4547230090495
  • トラスココード
    813-2057
  • 質量(g)
    68.000
  • 材質1
    ニッケルアルミ銅合金

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

Ampco 防爆ディープソケット 差込み6.35mm 対辺1/2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)