17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig プロマット吸油シート (100枚入) AMC4001

pig プロマット吸油シート (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
18,236
税込単価
20,060
通常出荷日:5日目

【特長】・水をはじいて油のみを吸収するので無駄がなく経済的です。・粘度の高い油をすばやく吸収します。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットタイプマット
  • 用途
    オイル用
  • 縦×横 (mm)
    500×500
  • 厚み (mm)
    3
  • トラスココード
    805-1741
  • JANコード
    4560139794004
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 油吸収量(L/枚)
    0.946

型番:

AMC4001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

AMC4001の仕様・寸法情報

商品タイプ
[シート] カットタイプマット
用途
オイル用
縦×横(mm)
500×500
厚み(mm)
3
トラスココード
805-1741
JANコード
4560139794004
質量(g)
6000
材質1
ポリプロピレン
油吸収量(L/枚)
0.946

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMC4001
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,236
( 20,060 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水をはじいて油のみを吸収するので無駄がなく経済的です。
・粘度の高い油をすばやく吸収します。
・耐久性にすぐれており、長時間使用するこtができます。
・再利用可能です。
・ニードルパンチ製法のマットで、水面の油膜もすばやく吸収します。
【用途】
・油専用。
・油水分離層やグリストラップの浮上油回収用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig プロマット吸油シート (100枚入)の型番AMC4001のページです。 型番AMC4001に関する仕様情報を記載しております。
pig プロマット吸油シート (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig プロマット吸油シート (100枚入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
ピグ エレファントマット(シートタイプ)
pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格18,23642,08641,30132,54554,59659,648
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目5日目
商品タイプカットタイプマットカットタイプマットシートシートロールタイプマットロールタイプマット
用途オイル用オイル用液体危険物用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用
縦×横(mm)500×500760×760380×510420×510--
厚み(mm)331.5323
-----
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト