17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム マグネット基台付マイクロホン AM-5
  • アイコム マグネット基台付マイクロホン

アイコム マグネット基台付マイクロホン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,592
税込単価
25,951

【特長】・マグネット基台付で取付が簡単です。【用途】・IC-MS5010専用マ...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 品名
    マイクロホン
  • JANコード
    4909723124399
  • トラスココード
    854-8158
  • 質量(g)
    540.000

型番:

AM-5
解除
    数量:

    AM-5の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    品名
    マイクロホン
    JANコード
    4909723124399
    トラスココード
    854-8158
    質量(g)
    540.000
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AM-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,592
    ( 25,951 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネット基台付で取付が簡単です。
    【用途】
    ・IC-MS5010専用マイク。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アイコム マグネット基台付マイクロホンの型番AM-5のページです。 型番AM-5に関する仕様情報を記載しております。
    アイコム マグネット基台付マイクロホンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイコム マグネット基台付マイクロホン
    卓上充電台
    アイコム ショルダーストラップ金具付
    デジタルトランシーバー用マイクロホン
    アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン
    アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き
    メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
    通常価格23,5924,3601,8915,23211,32817,000
    通常出荷日5日目1日目4日目1日目4日目1日目
    その他オプション-オプション-オプションオプション
    品名マイクロホン充電器ショルダーストラップ(取り付け金具、ビス付)マイクロホンマイクロホンタイピン型マイクロホン
    JANコード490972312439949097231513574909723810544490972313447349097238054894909723016311
    トラスココード854-8158356-3543510-0488356-3566509-9871835-7387
    質量(g)540.000100.00016.000150.00034.00036.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました