ファクトリーサプライ用品技術窓口

アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段

通常単価(税別)
24,015
税込単価
26,417
通常出荷日:7日目

【特長】・収納のスタンダードサイズです。・書類、身の回りの小物の収納に最適です。【用途】・書類、身の回...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 引出し内寸(mm)奥行
    307
  • 引出し内寸(mm)間口
    233
  • 引出し内寸(mm)高さ
    36
  • 材質1
    本体:スチール粉体焼付塗装
  • 材質2
    引出し:透明スチロール樹脂
  • タイプ
    A4タテ型
  • 引出し
    浅型10個×2列
  • 引出し色
    透明
  • 奥行(mm)
    336
  • 間口(mm)
    554
  • 高さ(mm)
    483.5
  • ニューグレー
  • 段数(段)
    20
  • 本体色
    ニューグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 段数
    10

型番:

AL-S20-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-S20-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
引出し内寸(mm)奥行
307
引出し内寸(mm)間口
233
引出し内寸(mm)高さ
36
材質1
本体:スチール粉体焼付塗装
材質2
引出し:透明スチロール樹脂
タイプ
A4タテ型
引出し
浅型10個×2列
引出し色
透明
奥行(mm)
336
間口(mm)
554
高さ(mm)
483.5
ニューグレー
段数(段)
20
本体色
ニューグレー
グリーン購入法適合品
適合
段数
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL-S20-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,015
( 26,417 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納のスタンダードサイズです。
・書類、身の回りの小物の収納に最適です。
【用途】
・書類、身の回りの小物の収納に。
【材質】
・本体:スチール粉体焼付塗装
・引出し:透明スチロール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段の型番AL-S20-Nのページです。 型番AL-S20-Nに関する仕様情報を記載しております。
アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段
アバンテV2レタ-ケ-ス 深5段
アバンテV2レタ-ケ-ス 浅1段×深1段
レタ-ケ-ス A4 1列
ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 3段
アバンテV2 B4フロアケ-ス 浅18段
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格24,01526,86726,86714,87713,72423,169
通常出荷日7日目7日目7日目9日目7日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
引出し内寸(mm)奥行307307307---
引出し内寸(mm)間口233233233---
引出し内寸(mm)高さ3680(浅)36、(深)80---
材質1本体:スチール粉体焼付塗装本体:スチール粉体焼付塗装本体:スチール粉体焼付塗装---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト