ファクトリーサプライ用品技術窓口

自走型 アルミフレム AL-DUW-10RK AL-DUW-10RK
  • 自走型 アルミフレム AL-DUW-10RK

自走型 アルミフレム AL-DUW-10RK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
262,620
税込単価
288,882

【特長】・自走式スピードローラーのクリーン環境仕様です・牽引動力が不要、ラチェ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 使用荷重 (t)
    10
  • 幅 (mm)
    390
  • 全長 (mm)
    380
  • 高さ (mm)
    134
  • テーブル寸法 (mm)
    Φ230
  • トラスココード
    721-6033
  • JANコード
    4582203290809
  • 質量(g)
    25000.0
  • 材質1
    フレーム:アルミ合金
  • 材質2
    スチール部:クロームメッキ処理、ウレタン車輪

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番:

AL-DUW-10RK
解除
    数量:

    AL-DUW-10RKの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    運搬用コロ車
    使用荷重(t)
    10
    幅(mm)
    390
    全長(mm)
    380
    高さ(mm)
    134
    テーブル寸法(mm)
    Φ230
    トラスココード
    721-6033
    JANコード
    4582203290809
    質量(g)
    25000.0
    材質1
    フレーム:アルミ合金
    材質2
    スチール部:クロームメッキ処理、ウレタン車輪
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AL-DUW-10RK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    262,620
    ( 288,882 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自走式スピードローラーのクリーン環境仕様です
    ・牽引動力が不要、ラチェットレバーの操作で前進・後退が行えます
    ・安全性を追求したブレーキ機構付
    ・微妙な移動が行えるため、狭い場所での機械の据付などに最適です
    【用途】
    ・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
    【商品仕様】
    ・重量物運搬用自走式スピードローラー、アルミフレーム、ダブル型ウレタン車輪、能力:10TON
    ・幅:390mm
    ・全長:380mm
    ・高さ:134mm
    ・テーブル径Φ230mm
    ・ローラー配列:ウレタンダブルタイプ
    ・アルミダブル自走式クリーン仕様
    ・ラチェットレバー付
    ・適合操作ハンドル:DK-1000
    ・JANコード:4582203290809
    ・トラスココード:721-6033
    ・質量:25kg
    【材質/仕上】
    ・フレーム:アルミ合金製
    ・スチール部:クロームメッキ処理
    ・ウレタン車輪
    【セット内容/付属品】
    ・ラチェットレバー
    ・固定ボルト

    ご注意

    • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    自走型 アルミフレム AL-DUW-10RKの型番AL-DUW-10RKのページです。 型番AL-DUW-10RKに関する仕様情報を記載しております。
    自走型 アルミフレム AL-DUW-10RKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自走型 アルミフレム AL-DUW-10RK
    ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型
    スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)
    ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製
    スピードローラーボギー型 スチール車輪
    ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton
    メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
    通常価格262,620127,28594,257173,827104,049128,962
    通常出荷日5日目8日目4日目5日目8日目19日目
    商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車
    使用荷重(t)1033555
    幅(mm)390275275300250300
    全長(mm)380250260330309300
    高さ(mm)1347878112105128

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました