17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事写真帳セット品 A-L6WS

工事写真帳セット品

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:6日目

【特長】・工事写真の管理用の工事写真帳セット品です。・セット内容はポケット台紙50枚、表紙5組、とじ紐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4950504105045
  • 質量(g)
    900.0
  • トラスココード
    735-6862
  • 材質1
    古紙配合率70%
  • サイズ
    210×297mm

型番:

A-L6WS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-L6WSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4950504105045
質量(g)
900.0
トラスココード
735-6862
材質1
古紙配合率70%
サイズ
210×297mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-L6WS
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・工事写真の管理用の工事写真帳セット品です。・セット内容はポケット台紙50枚、表紙5組、とじ紐5本・台紙1枚あたり ELサイズ6枚収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工事写真帳セット品の型番A-L6WSのページです。 型番A-L6WSに関する仕様情報を記載しております。
工事写真帳セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事写真帳セット品
法令許可票(建設業)
工事名看板
お願い看板セット(アルミ)
G安全掲示板表示板セット
トークナビ2 三脚セット
メーカーマイゾックスマイゾックスユニットユニットユニットユニット
通常価格2,20049517,553 -16,650 -22,209 -25,164 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目4日目〜9日目6日目
商品タイプその他掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-その他
JANコード4950504105045-----
質量(g)900.0165.000----
トラスココード735-6862-----
材質1古紙配合率70%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト