17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

アルミテープ,熱・水・さびに強い

通常単価(税別)
282329
税込単価
310362
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。【用途】・流し台、ガスレンジ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • AL-30:[基材/アルミはく、粘着剤/アクリル系]0.12mm、はく離紙/紙 0.12mm
  • AL-50:[基材/アルミはく、粘着剤/アクリル系]0.09mm、はく離紙/紙 0.12mm
型番サイズ(mm×m)重量(g)備考
AL-3030×2400.08mmアルミはく
AL-5050×2550.05mmアルミはく

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
30
0.12
4987167003142
124-6987
40
10
10個
50
0.091
4987167003159
124-6988
55
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
4日目
329
( 362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。
【用途】
・流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止に。
・装飾、キズ、サビ補修。
【材質】
・基材:アルミ箔
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミテープ,熱・水・さびに強いのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミテープ,熱・水・さびに強い
スリオン アルミテープ
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
No.8110 アルミテープ(ツヤあり)
No.8170 アルミテープ(ツヤあり)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
メーカーニチバンマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格282-1,151 -5,085 -71,999 -48,449 -2,875
通常出荷日1日目〜1日目7日目〜4日目4日目1日目
テープ長さ(m)2-20505020
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
粘着剤アクリル系シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
はく離材フィルム
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト