17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 腰バンドAL-2E AL-2E
  • シゲマツ 腰バンドAL-2E

シゲマツ 腰バンドAL-2E

通常単価(税別)
133,250
税込単価
146,575
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・静電気帯電防止型・シゲマツ 腰バンドAL-2E・JANコード:4959382047409...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AL-2E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-2Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
JANコード
4959382047409
トラスココード
854-7272
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL-2E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,250
( 146,575 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・静電気帯電防止型
・シゲマツ 腰バンドAL-2E
・JANコード:4959382047409
・トラスココード:854-7272
・質量:0g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 腰バンドAL-2Eの型番AL-2Eのページです。 型番AL-2Eに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 腰バンドAL-2Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 腰バンドAL-2E
シゲマツ 腰バンドAL-4N
重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120
シゲマツ ホースリール
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格133,25020,56211,532130,95716,40023,908
通常出荷日15日目1日目1日目14日目1日目14日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ-取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
JANコード495938204740949593820490214959382048505495938205945749593820577124959382054421
トラスココード854-7272816-7298816-7277816-7464816-7284816-7282

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト