17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

チェア
  • チェア

チェア

通常単価(税別)
25,597
税込単価
28,157
通常出荷日:12日目~18日目

【特長】・軽量・低価格ガス圧チェアです

  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    背・座:ファブリック(布)張
  • 奥行(mm)
    490
  • 高さ(mm)
    775~885

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
135-3733
1個
135-3737
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,597
( 28,157 )
12日目
25,597
( 28,157 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・低価格ガス圧チェアです

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェア
トヨスチール アドフールライトチェア リング肘
オフィスチェア OHチェア 肘なし
OAロッキングチェア
OAロッキングチェア
OAチェア ローバック(ブルー)
メーカートヨスチールトヨスチールロアスナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格25,5975,83914,62614,45116,13411,729
通常出荷日12日目〜18日目1日目2日目4日目4日目
質量(g)12000.03000.0----
材質1背・座:ファブリック(布)張PP再生樹脂材----
奥行(mm)490-----
高さ(mm)775~885-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト