ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

トヨスチール アドフールライトチェア リング肘

トヨスチール アドフールライトチェア リング肘 AL-10A
通常単価(税別)
5,839
税込単価
6,423
通常出荷日:18日目

【特長】・ALチェアー専用リング肘です。【商品仕様】・組立式・質量:3kg【材質/仕上】・PP再生樹脂...

詳細を確認

型番:

AL-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-10Aの仕様・寸法情報

質量(g)
3000.0
トラスココード
135-3148
材質1
PP再生樹脂材
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AL-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,839
( 6,423 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ALチェアー専用リング肘です。

【商品仕様】
・組立式
・質量:3kg
【材質/仕上】
・PP再生樹脂材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トヨスチール アドフールライトチェア リング肘の型番AL-10Aのページです。 型番AL-10Aに関する仕様情報を記載しております。
トヨスチール アドフールライトチェア リング肘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨスチール アドフールライトチェア リング肘
チェア
オフィスチェア 肘なしタイプ
オフィスチェア OHチェア 肘なし
OAチェア ロ-バック/肘付き
OAロッキングチェア
メーカートヨスチールトヨスチールトラスコ中山ロアスナカバヤシナカバヤシ
通常価格5,83925,59724,31625,01022,19016,134
通常出荷日18日目12日目〜1日目1日目7日目4日目
質量(g)3000.012000.0----
トラスココード135-3148-----
材質1PP再生樹脂材背・座:ファブリック(布)張----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト