17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サポータベルト ブルー/銀 AS-100

サポータベルト ブルー/銀

通常単価(税別)
5,0254,009
税込単価
5,5284,410
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります・ベルト幅50mm...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • 詳細タイプ
    工具吊りフック・工具ハンガー付
  • 適応ベルト幅(mm)
    50・60

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-100の仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
詳細タイプ
工具吊りフック・工具ハンガー付
補助ベルト寸法幅×長さ(mm)
100×650
JANコード
4956133005749
トラスココード
854-5822
質量(g)
250
適応ベルト幅(mm)
50・60

絞り込み条件

  • 補助ベルト寸法幅×長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-100

補助ベルト寸法幅×長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100×650
4956133005749
854-5822
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0254,009
( 4,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります
・ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サポータベルト ブルー/銀の型番AS-100のページです。 型番AS-100に関する仕様情報を記載しております。
サポータベルト ブルー/銀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポータベルト ブルー/銀
フルハーネス安全帯用背当パッド
ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー
スマートハーネス安全帯用背当てパッド
ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー
サポータベルト
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格5,0252,8401,0453,6385165,299
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品フックハンガーハーネス型安全帯フックハンガーベルト関連用品
詳細タイプ工具吊りフック・工具ハンガー付-----
適応ベルト幅(mm)50・604545454550、60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト