ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MAX エアタンク(常圧接続)

MAX エアタンク(常圧接続) AK-T30R2
通常単価(税別)
35,38030,065
税込単価
38,91833,072
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・常圧接続エアタンクです。・リーズナブル常圧サブタンクです。【用途】・一般釘打機・エアツール専...

詳細を確認

型番:

AK-T30R2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-T30R2の仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
AK-T30R2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,38030,065
( 33,072 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常圧接続エアタンクです。
・リーズナブル常圧サブタンクです。
【用途】
・一般釘打機・エアツール専用エアタンク
【商品仕様】
・エア取出口:一般用(常圧)2個
・JANコード:4902870683818
・トラスココード:811-1050
・質量:13.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX エアタンク(常圧接続)の型番AK-T30R2のページです。 型番AK-T30R2に関する仕様情報を記載しております。
MAX エアタンク(常圧接続)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX エアタンク(常圧接続)
MAX エアータンク
MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個
エアブラシ
エアータンク用 ドレンコック
エア2点セット A-17675
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)EARTH MANアークランド グリーンクロスマキタ
通常価格35,38026,35444,8073,8861,42814,062
通常出荷日5日目2日目5日目3日目3日目3日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー-関連部品関連部品
潤滑方式無給油式無給油式無給油式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト