ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

MAX エアータンク

型番:

AK-T20R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-T20Rの仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
AK-T20R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,35423,141
( 25,455 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般釘打機・エアーツール専用のエアタンクです。

【商品仕様】
・空気タンク容量(L):17
・幅(mm):440
・奥行(mm):310
・高さ(mm):345
・リーズナブル常圧サブタンク
・エア取出口:一般用(常圧)2個
・トラスココード:811-1022
・質量:8.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX エアータンクの型番AK-T20Rのページです。 型番AK-T20Rに関する仕様情報を記載しております。
MAX エアータンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX エアータンク
MAX エアタンク(常圧接続)
エアータンク用 ドレンコック
エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー
MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個
エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー
メーカーマックス(文具)マックス(文具)アークランド グリーンクロス和コーポレーションマックス(文具)和コーポレーション
通常価格26,35435,3801,428112,042 -44,807241,994
通常出荷日2日目5日目3日目3日目5日目3日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー関連部品汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
潤滑方式無給油式無給油式-無給油式無給油式無給油式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト