17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

通常単価(税別)
6,898
税込単価
7,588
通常出荷日:1日目

【特長】・ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。・ハードな作業でビットがねじ切れ...

詳細を確認

型番:

AKL-604
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKL-604の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKL-604
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,898
( 7,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。
・ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
【用途】
・狭い箇所でのボルト・ナット回しに。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):185
・ヘッド幅(mm):62
・シャンク径:6.35mm
・JANコード:4962485273682
・トラスココード:776-7251
・質量:555g
【材質/仕上】
・本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼
・ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
・ハンドル:ポリプロピレン(PP)
【セット内容/付属品】
・固定ハンドル
・[[+]]2×65mm(両頭ビット)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mmの型番AKL-604のページです。 型番AKL-604に関する仕様情報を記載しております。
アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm
アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm
強靭アダプター(L型)
アネックス オフセットアダプター 専用アダプター 差込角9.52(3/8″)
アネックス スーパーショートL型アダプター
アネックス オフセットアダプター専用ソケット10mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格6,8986,8986,2712,1003,2581,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト