17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm AKL-300

アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

通常単価(税別)
6,0755,589
税込単価
6,6836,148
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・SDSプラスドリルチャック ハンマードリル用・回転専用・ハンマードリルに装着してドリルでの穴...

詳細を確認

    型番:

    AKL-300
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AKL-300の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AKL-300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,0755,589
    ( 6,148 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SDSプラスドリルチャック ハンマードリル用
    ・回転専用
    ・ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけ、ビットでのネジの脱着が可能
    【商品仕様】
    ・チャック部取付軸径範囲(mm):2~13
    ・SDSプラスシャンク
    ・チャックキー付き
    ・本体サイズ(mm):110x40
    ・取付ドリル刃部外形範囲:13mm以下
    ・JANコード:4962485273880
    ・トラスココード:493-7376
    ・質量:511g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mmの型番AKL-300のページです。 型番AKL-300に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm
    アネックス ドリルチャック 1.5~13mm
    電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13
    SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)
    アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
    アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm
    メーカーANEXANEXトップ工業ボッシュANEXANEX
    通常価格6,0754,7007,10210,9064,3835,906
    通常出荷日4日目2日目在庫品1日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト