17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm

通常単価(税別)
5,9063,762
税込単価
6,4974,138
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・軸部が折れても電動ビットで交換可能です。・チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。・...

詳細を確認

型番:

AKL-280E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKL-280Eの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKL-280E
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9063,762
( 4,138 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部が折れても電動ビットで交換可能です。
・チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
・チャックキー付です。
【用途】
・ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):1.5~13
・全長(mm):113
・JANコード:4962485273668
・トラスココード:776-7218
・質量:422g
【セット内容/付属品】
・ドリルチャック本体
・片頭ビット[[+]]2×53
・チャックキー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mmの型番AKL-280Eのページです。 型番AKL-280Eに関する仕様情報を記載しております。
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格5,9064,8523,6834,3833,1173,785
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト