17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ドリルチャック 1.5~13mm AKL-280

アネックス ドリルチャック 1.5~13mm

通常単価(税別)
4,700
税込単価
5,170
通常出荷日:2日目

【特長】・靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク・充電ドライバーに取り付けてドリル...

詳細を確認

    型番:

    AKL-280
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AKL-280の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AKL-280
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,700
    ( 5,170 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク
    ・充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    【商品仕様】
    ・チャック部取付軸径範囲(mm):1.5~13
    ・対辺6.35mm六角軸
    ・強靭六角シャンク
    ・チャックキー付
    ・本体サイズ(mm):103x42
    ・取付ドリル刃部外形範囲:13mm以下
    ・JANコード:4962485273842
    ・トラスココード:774-4242
    ・質量:400g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ドリルチャック 1.5~13mmの型番AKL-280のページです。 型番AKL-280に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ドリルチャック 1.5~13mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ドリルチャック 1.5~13mm
    アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
    アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
    アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm
    アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm
    アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格4,7003,6834,3835,9064,8526,075
    通常出荷日2日目4日目1日目5日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト