17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ドリルチャック 1.5~10mm AKL-250

アネックス ドリルチャック 1.5~10mm

通常単価(税別)
3,683
税込単価
4,051
通常出荷日:4日目

【特長】・靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク・充電ドライバーに取り付けてドリル...

詳細を確認

型番:

AKL-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKL-250の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKL-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,683
( 4,051 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク
・充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
【商品仕様】
・チャック部取付軸径範囲(mm):1.5~10
・対辺6.35mm六角軸
・強靭六角シャンク
・チャックキー付
・本体サイズ(mm):90x34
・取付ドリル刃部外形範囲:10mm以下
・JANコード:4962485273828
・トラスココード:774-4234
・質量:220g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス ドリルチャック 1.5~10mmの型番AKL-250のページです。 型番AKL-250に関する仕様情報を記載しております。
アネックス ドリルチャック 1.5~10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm
アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格3,6834,8523,7854,3835,9063,117
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト