17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

通常単価(税別)
4,383
税込単価
4,821
通常出荷日:1日目

【特長】・先端工具の噛み込みに対応した解除用ナット付です。・インパクト対応です。・折れに強い強靭六角シ...

詳細を確認

型番:

AKL-195
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKL-195の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKL-195
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,383
( 4,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端工具の噛み込みに対応した解除用ナット付です。
・インパクト対応です。
・折れに強い強靭六角シャンクです。
・手にやさしいラバーグリップです。
【用途】
・ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):1.5~13
・全長(mm):111
・対辺:6.35mm六角軸
・JANコード:4962485273231
・トラスココード:493-6221
・質量:345g
【材質/仕上】
・ナイロン
・エラストマー
・特殊合金鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mmの型番AKL-195のページです。 型番AKL-195に関する仕様情報を記載しております。
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
インパクトドライバーに
5
満足度:5.0
インパクトドライバーで、ドリルを使いたかった為購入。ドライバービット以外もチャッキングできるようになったので重宝していま...もっと読む
0人が参考にしています。
交換用
5
満足度:5.0
交換品として購入しました。 当日出荷対応品でしたので非常に助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格4,3833,7853,6835,9064,8523,117
通常出荷日1日目1日目4日目5日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト