17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MAX スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用機 AK-HL9700E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MAX スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用機

販売終了

型番

AK-HL9700E

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・エコノミータイプです。
・パワーモードと静音モードをボタン操作で切替え可能です。
【商品仕様】
・モーター出力(kW):0.95
・周波数(Hz):50/60
・吐出空気量(L/min):173
・吐出圧力(MPa):高圧2.45/常圧0.83
・空気タンク容量(L):10
・幅(mm):350
・奥行(mm):590
・高さ(mm):350
・騒音値(dB):62/60
・電源(V):AC100
・空気取出口:高圧1、常圧1
・50/60Hz兼用
・電源:AC100V(50/60Hz共用)
・吐出空気量:AD吐出量 173L/min、FAD吐出量 85L/min
・騒音値:62dB(パワーモード)、60dB(静音モード)
・JANコード:4902870802349
・トラスココード:779-7711
・質量:15kg

指定中の仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.83 ~ 2.45
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
100~200未満
騒音値(dB)
60 ~ 62
駆動源(定格電圧)
100V

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト