ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #700

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #700 AKB07
通常単価(税別)
23,21120,938
税込単価
25,53223,032
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・従来の砥石の10倍以上の速さで正確に砥げます。・水平修正の手間が従来の砥石と違い必要ありませ...

詳細を確認
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

AKB07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKB07の仕様・寸法情報

粒度(#)
700
JANコード
4531521011726
質量(g)
2004.000
トラスココード
852-8833
材質1
SS400
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AKB07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,21120,938
( 23,032 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の砥石の10倍以上の速さで正確に砥げます。
・水平修正の手間が従来の砥石と違い必要ありません。
【用途】
・超硬、焼き入れ鋼、セラミックスなどの研磨。
【商品仕様】
・75×210×11 2004g
・乾式・湿式兼用
・JANコード:4531521011726
・トラスココード:852-8833
・質量:2004g
【材質/仕上】
・SS400

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

商品情報

【商品仕様】
<型番:AKB07>
・乾式・湿式兼用
・75×210×11 2004g
・材質:SS400

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #700の型番AKB07のページです。 型番AKB07に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 あけぼの #700
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000
電着ダイヤモンドバー
リューター 電着ダイヤモンド砥石セット
リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石
メーカーヤマグチヤマグチナカニシ日本精密機械工作日本精密機械工作エフエスケー
通常価格23,2119,0001,800 -6,3161,980 -1,266 -
通常出荷日7日目5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
粒度(#)700-----
JANコード4531521011726-----
質量(g)2004.000-----
トラスココード852-8833-----
材質1SS400SS400----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト