プロトティップ ConeFit

プロトティップ ConeFit
通常単価:
39,676
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
【用途】
・各種切削加工。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・シャンク:SK40
・アダプター:E16
・JANコード:4042446201005
・トラスココード:825-9756
・質量:0.93kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AK641.S40.E16.049

型番
AK641.S40.E16.049
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

39,676円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ ConeFitの型番AK641.S40.E16.049のページです。
型番AK641.S40.E16.049に関する仕様情報を記載しております。

AK641.S40.E16.049で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)