ツール用品技術窓口

確定しました

溝付超短ビット

通常単価(税別)
320
税込単価
352
通常出荷日:1日目

【特長】・狭いスペースでのネジ回しに便利です。・ビットの取り外し簡単溝付きビットです。【用途】・六角穴...

詳細を確認

型番:

AK-51P-H2-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-51P-H2-19の仕様・寸法情報

全長(mm)
19
マグネット
なし
JANコード
4962485397425
トラスココード
803-6988
材質1
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
シャンク径(mm)
6.35
対辺(mm)
2.0
質量(g)
7.000
重量(g)
7
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
AK-51P-H2-19

JANコード

トラスココード

材質1

対辺(mm)

質量(g)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
4962485397425
803-6988
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
2.0
7.000
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いスペースでのネジ回しに便利です。
・ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
【用途】
・六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
【材質】
・クロムモリブデンバナジウム鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝付超短ビットの型番AK-51P-H2-19のページです。 型番AK-51P-H2-19に関する仕様情報を記載しております。
溝付超短ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝付超短ビット
溝付超短ビット(手動ドライバー用)交換用ビット
W溝ビット(マグネット入り)
マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm
1/4″HEX段付ビットセット(ケース付)
1/4″HEX段付マイナスビット
メーカーANEXANEXトラスコ中山ベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3202002,400163 -7,470650 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜2日目1日目
全長(mm)1919150--50
マグネットなしなしありありなしなし
シャンク径(mm)6.35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト