ツール用品技術窓口

確定しました

ショートビット

ショートビット  AK-50P-PZ2-30
  • ショートビット
通常単価(税別)
258
税込単価
284
通常出荷日:11日目

【特長】・全長30mmショートビットです。【用途】・各種ラチェット&差替ドライバー用替ビット。【材質】...

詳細を確認

型番:

AK-50P-PZ2-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-50P-PZ2-30の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
-
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
30
マグネット
なし
ショートビット
JANコード
4962485209612
トラスココード
828-5368
刃先
-
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
重量(g)
10

型番リスト

表示件数
型番
AK-50P-PZ2-30

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

刃先

重量

(g)

最小発注数量
プラス(+)
No.2
-
4962485209612
828-5368
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長30mmショートビットです。
【用途】
・各種ラチェット&差替ドライバー用替ビット。
【材質】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートビット の型番AK-50P-PZ2-30のページです。 型番AK-50P-PZ2-30に関する仕様情報を記載しております。
ショートビット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートビット
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
1/4″HEXマイナスビット(ショート)
[ショート防止]細軸ドライバービット EA813A-126・131
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
メーカーANEXANEXANEXPBスイスツールズエスコベッセル
通常価格2582,5733,750694 -530 -428 -
通常出荷日11日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)30651102565-
マグネットなしありありなしありあり
ショートビット-----
材質1クロムモリブデンバナジウム鋼ビット:特殊合金鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PP---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト