ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アネックス インパクトドライバー用ビット +2×65 対辺6.35mm六角軸

アネックス インパクトドライバー用ビット +2×65 対辺6.35mm六角軸 AK-22P-2-65
通常単価(税別)
290
税込単価
319

【特長】・手動インパクトドライバー用ビットです。・片頭ビットです。・対辺6.3...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

AK-22P-2-65
解除
    数量:

    AK-22P-2-65の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AK-22P-2-65
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    290
    ( 319 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手動インパクトドライバー用ビットです。
    ・片頭ビットです。
    ・対辺6.35mm六角軸です。
    【商品仕様】
    ・全長:65mm
    ・刃先サイズ:+No.2
    ・JANコード:4962485271275
    ・トラスココード:828-5367
    ・質量:17g
    【材質/仕上】
    ・ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス インパクトドライバー用ビット +2×65 対辺6.35mm六角軸の型番AK-22P-2-65のページです。 型番AK-22P-2-65に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス インパクトドライバー用ビット +2×65 対辺6.35mm六角軸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス インパクトドライバー用ビット +2×65 対辺6.35mm六角軸
    アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸
    アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸
    ドライバービット 差込角6.35mm
    インパクト用ドライバービット
    ヘキサゴンビット 差込角6.35mm
    メーカーANEXANEXANEXTONETONETONE
    通常価格2903142801,000 -560 -1,245 -
    通常出荷日11日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト